??
Seleção de modelos em CAD
K1454.114275
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1454 - Bolt with groove for shaft lock suitable for clevis joints
Bill of material
K1454.114275
BESTKIPP
Order No.
K1454.114275
MATERIAL
Main
Stainless steel
D1
diameter
14
D2
diameter
10.0
D3
diameter
19
A
distance
27.5 mm
K
height
3.0 mm
L
Length
33.0 mm
M
distance
1.25 mm
Z1
height
1.25 mm
Z2
height
1.5 mm
GEW
Approx. weight
0.0446 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73182900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245447121
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions